Skip to Main Content
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
聯繫
View Cart
工業

低壓馬達驅動器

Wolfspeed 碳化矽符合效率標準,同時實現更小、更輕、更有效率的工業低壓馬達驅動。

  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文

Wolfspeed 碳化矽可實現嵌入式馬達驅動

電動馬達(包括工業低壓驅動器)佔全球工業用電量的 50% 以上。 傳統上,工業低壓馬達驅動器的設計是將馬達和驅動器安裝在單獨的外殼中,並透過長電纜連接,從而導致馬達可靠性差或因需要輸出濾波器而增加成本、浪費電力並降低整體系統效率。

如今,碳化矽正在實現向嵌入式馬達驅動器的轉變,其中驅動器和馬達被組合成一個更小的單元。 將馬達和驅動器結合可將整體系統成本降低 20-40%,並將驅動器效率提高高達 2.6%,因此馬達製造商可以達到 IE3 和 IE4 效率標準。


利用 Wolfspeed 650 V MOSFET 達到 IE4 效率標準

利用 Wolfspeed 的 650 V MOSFET 達到 IE4 效率標準。 例如,在 11 kW、8 kHz 系統中升級至半無橋圖騰柱 PFC 並以插入式碳化矽 MOSFET 取代變頻器中的 IGBT

  • 效率提高 2%​
  • 損耗減少 220 W​
  • 符合IE4 效率標準。

使用無橋圖騰柱拓撲重新設計 PFC 並使用碳化矽 MOSFET 升級逆變器,將效率提高至 2.4%,同時維持 IE4 標準。

與高速軟開關 IGBT 相比,Wolfspeed 650 V MOSFET 的傳導損耗大大降低,並且幾乎沒有開關損耗,從而顯著提高了嵌入式工業馬達驅動器的性能。


利用 WolfPACK™ 縮小馬達驅動尺寸,同時提高高溫下的效率

六開關 Wolfspeed WolfPACK™ 功率模組可實現卓越的效能和系統效率。 與 25 kW 逆變器系統中的領先 IGBT 解決方案相比,WolfPACK™ 的效率提高了 1.1%,散熱器縮小了 77%(0.31 L vs 1.37 L)。

相反,WolfPACK 可以使用更小的散熱器在更高的負載下運行,從而使設計人員能夠設計更小、更輕的嵌入式驅動系統,並且需要縮小多達 77% 的散熱器。 即使在相同散熱器的情況下,開關頻率高達 16 kHz,碳化矽仍保持熱穩定性,且性能優於矽 IGBT。

即使散熱器小了 77%,SiC MOSFET 仍然比所有 Si IGBT 更低溫

25 kW 變頻器,Fsw = 8 kHz,減少 77% SiC MOSFET 散熱器:0.31L (1.6°C/W) 對比 1.37 L (0.73°C/W)

上圖表明,在具有 0.8 L 散熱器的 25 kW 逆變器中,碳化矽六開關 WolfPACK 模組與 IGBT 模組相比,效率有所提高。 隨著功率等級的增加,50 A 和 100 A 額定矽 IGBT 的接面溫度增加,導致它們失效,而 Wolfspeed 32 A 碳化矽 MOSFET 保持穩定並遠低於失效閾值。

即使在更高的開關頻率下,SiC 也能實現卓越的性能

25 kW 逆變器,Fsw = 16 kHz,較大的 Si IGBT 散熱器:1.37 L (0.7°C/W),較小的 SiC 散熱器 0.8 L (0.99°C/W)

在 16kHz 開關頻率下,儘管使用的散熱器尺寸比 32 A Wolfspeed 碳化矽 MOSFET 大 41%,但我們發現 100 A 和 50 A 額定矽 IGBT 分別在超過 10 kW 和 15 kW 時出現熱故障。


使用 SpeedFitTM 模擬碳化矽效率

使用 SpeedFit 設計模擬器進行模擬時,可最大限度地提高工業低壓馬達驅動效率,這是為您的設計選擇正確裝置的第一步。 我們的線上模擬工具提供了一個易於使用的介面,用於評估 Wolfspeed 的碳化矽 MOSFET、二極體和功率模組(多種功率拓撲)。 立即開始模擬並在您的工業馬達驅動中利用 Wolfspeed 碳化矽的強大功能。

立即模擬

用於工業低壓馬達驅動的 Wolfspeed 碳化矽組件

Wolfspeed 的產品擁有多年經驗和專業知識的巔峰,品質與創新相結合,有助於推動您的設計。

分離式碳化矽MOSFET

查看全部

分離式碳化矽MOSFET

No filters selected, showing all 7 products

分離式碳化矽MOSFET - Filter By

分離式碳化矽MOSFET

Product SKU
Buy Online
Request Sample
Data Sheet
CAD Model
Blocking Voltage
RDS(ON) at 25°C
Generation
Current Rating
Gate Charge Total
Output Capacitance
Total Power Dissipation (PTOT)
Maximum Junction Temperature
Package
Qualification
C3M0032120J1
1200 V
32 mΩ
Gen 3
68 A
111 nC
133 pF
277 W
150 °C
TO-263-7
Industrial
650 V
60 mΩ
Gen 3
36 A
46 nC
80 pF
136 W
175 °C
TO-263-7
Industrial
650 V
45 mΩ
Gen 3
47 A
61 nC
101 pF
147 W
175 °C
TO-263-7
Industrial
650 V
15 mΩ
Gen 3
120 A
188 nC
289 pF
416 W
175 °C
TO-247-4
Industrial
1200 V
40 mΩ
Gen 3
64 A
61 nC
94 pF
272 W
150 °C
TO-263-7
Industrial
1200 V
75 mΩ
Gen 3
30 A
51 nC
58 pF
113.6 W
150 °C
TO-263-7
Industrial
1200 V
75 mΩ
Gen 3
32 A
51 nC
58 pF
113.6 W
150 °C
TO-247-4
Industrial

分離式碳化矽肖特基二極管

分離式碳化矽肖特基二極管

No filters selected, showing all 3 products

分離式碳化矽肖特基二極管 - Filter By

分離式碳化矽肖特基二極管

Product SKU
Buy Online
Request Sample
Data Sheet
CAD Model
Blocking Voltage
Current Rating
Generation
Forward Voltage(VF(type))
Maximum Continuous Current (IF)
Total Capacitive Charge (QC (typ))
Package
Qualification
650 V
16 A
Gen 6
1.27 V
16 A
29 nC
TO-247-3
Industrial
650 V
16 A
Gen 3
1.5 V
16 A
44 nC
TO-220-2
Industrial
1200 V
10 A
Gen 4
1.5 V
10 A
52 nC per leg
TO-252-2
Industrial

功率模塊

功率模塊

No filters selected, showing all 1 products

功率模塊 - Filter By

功率模塊

Product SKU
Buy Online
Request Sample
Data Sheet
CAD Model
Package
Configuration
Blocking Voltage
Current Rating
RDS(ON) at 25°C
Generation
Maximum Junction Temperature
Module Size
Qualification
View Product
FM3
Six-pack (three-phase)
1200 V
30 A
32 mΩ
Gen 3 MOS
150 °C
62.8 mm x 33.8 mm
Industrial

參考設計

參考設計

No filters selected, showing all 2 products

參考設計 - Filter By

參考設計

Product SKU
Name
Buy Online
Type
Topology
Power
Discrete/Module
Package
Device SKU(s)
Designed By
View Product
CRD-22AD12N
22 kW Bi-Directional Active Front End (AFE)
AC to DC
Three-Phase, 2-Level
22kW
Discrete
TO-247-4
Wolfspeed
CRD25DA12N-FMC
25 kW FM3 Three-Phase Inverter
DC to AC
Three-Phase, 2-Level
25kW
Module
FM3
Wolfspeed

知識中心

設計資源

使用 SpeedFit™ 設計模擬器,對於採用碳化矽的工業馬達驅動進行設計模擬 

快速測試 Wolfspeed 的碳化矽功率元件,設計更高效、更小型、更安靜的工業單相和三相馬達驅動系統,涵蓋工業低電壓馬達驅動、伺服驅動、熱泵與空調的壓縮機等。SpeedFit 提供了散熱器參數的具體選擇,使得您的模擬更加貼近於實際的條件和運行。
查看全部  視頻影片
技術支援功率應用論壇

Footer

Social Media

  • Facebook
  • Line
版權 © 2024 Wolfspeed, Inc.