Wolfspeed擴展AEC-Q101車規級碳化矽MOSFET,推出650 V E3M系列產品
Article
電動汽車(EV)市場預期在未來十年的複合增長率 CAGR 將高達 25%,這一快速增長由環保需求及政府支持推動,並將由能滿足高效率及高功率密度要求的碳化矽(SiC)元件技術實現。
車載充電機(OBC)是當今 EV 關鍵電力電子系統之一,由 AC-DC 和 DC-DC 功率級組成。當今主流型號裡,6.6 kW 單向車載充電機憑藉 400 V 電池系統在 EV 中備受青睞。然而,雙向車載充電機的趨勢與日俱增,可支援新興的“車網互動”(V2G)服務。
Wolfspeed 新款車規級 E-系列(E3M)650 V、60 mΩ MOSFET 系列説明設計人員滿足 EV 車載充電機應用。採用 Wolfspeed 第三代 SiC MOSFET 技術,E3M0060065D 與 E3M0060065K(圖 1)的特色為高溫導通電阻低、可高速開關且電容小、體二極體反向恢復特性好、最大結溫(Tj)高達 175° C。
重要的是,這些元件通過 AEC-Q101 (Rev. E) 認證完全符合車規級標準,並可以滿足生產部件批準程式(Production Part Approval Process,PPAP)。PPAP 說明 Wolfspeed 充分理解設計人員的所有規格要求,並可實現優異的一致性,使得設計人員可對元件生產過程保持充分信心。
與市場上現有的 650 V SiC MOSFET 相比,Wolfspeed E3M 650 V SiC MOSFET 技術能讓系統因損耗更低而在運行時溫度更低,從而在終端應用中顯著提高效率(圖 2)。更低的損耗同時使得元件溫度下降,可降低系統級熱管理成本並提高系統級功率密度。
為您的設計選擇封裝
Wolfspeed 新款 E-Series 650 V 60 mΩ SiC MOSFET 具有兩種不同的封裝。E3M0060065D 為三引腳 TO-247-3L 封裝,E3M0060065K 為四引腳 TO-247-4L 封裝(帶開爾文源極引腳)。開爾文源極連接可消除源極電感對驅動的影響,使開關損耗更低速度更快。
開爾文源極讓設計者能夠盡可能地利用 SiC 元件所具有的開關特性。相同裸片採用不同的封裝,因此可提供不同的性能。例如,E3M0060065D 在 IDS 為 20 A 時總開關損耗 (ETOTAL) 約 300 mJ;E3M0060065K 在相同情況下的 ETOTAL 則接近 62 mJ(圖 3)。
EV 車載充電機應用中的 E-系列 (E3M) 650 V 60 mΩ SiC MOSFET
基於 SiC MOSFET 的典型雙向設計如圖4 所示,其包括用以 AC-DC 轉換圖騰柱PFC和雙向 CLLC 諧振 DC-DC 變換器。通過採用Wolfspeed E-系列 (E3M) 650V SiC MOSFET,可以提升這兩個變化器的性能。
與全矽雙向 EV 車載充電機設計相比,Wolfspeed E-系列 (E3M) 650 V 60 mΩ SiC MOSFET 設計能顯著降低電容、磁性元件等無源元件成本,以及熱管理和外殼成本。這些成本節省主要來源於在實現更高頻率的同時提高開關頻率(Fs)的能力。例如,此 AC-DC 轉換環節開關頻率為 67 kHz。而 DC-DC 開關頻率可從全矽的 80-120 kHz 典型頻率範圍提高到基於 SiC 解決方案的 150-300 kHz。
獲取 Wolfspeed design-in 支持
Wolfspeed 提供多個參考設計與評估套件,讓設計更加輕鬆。6.6 kW 雙向車載充電機參考設計(CRD-06600FF065N-K)可快速開啟項目並幫助 design-in 此新款 E3M 650 V SiC MOFET。
有關 E3M0060065D 與 E3M0060065K 的更多資訊,可在 E-系列介面上獲取,其提供 Wolfspeed 的車規級、符合PPAP、耐潮濕 MOSFET 系列產品資訊,該系列具有業內極為優異的開關損耗和品質因數。
References
- IDTechEx, Power Electronics for Electric Vehicles 2022-2032, (https://www.idtechex.com/)
- Sai Sudharshan Ravi, et al., January 2022, Utilization of Electric Vehicles for Vehicle-to-Grid Services: Progress and Perspectives (https://mdpi-res.com/d_attachment/energies/energies-15-00589/article_deploy/energies-15-00589.pdf)