电动商用、工程和农用车辆
为陆上电动交通工具提供创新灵活的半导体解决方案
从小型多功能汽车到体型更大、更加复杂的机械车辆,许多类型的商用、工程和农用车辆(Commercial, construction, and agriculture vehicles, CAV)已经开始从内燃机(Internal Combustion Engine, ICE)和柴油驱动转向电动动力总成。
纯电动汽车(Battery Electric Vehicle, BEV)和燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)等电动商用、工程和农用车辆(CAV)可利用电池、氢燃料电池或架空电力线路中的电力在高速或普通公路上行驶。BEV 和 FCEV 不仅具备不逊于传统车辆的性能,还因其使用电力驱动而拥有更多的优势,如排放量更少、运行噪音更低、系统级无源元件数量更少、维护费用更低、总拥有成本更低等。
电动商用、工程和农用车辆(CAV)
为了在苛刻的环境条件下实现最佳性能,包括恶劣的气候、持续的振动和异常的负载,电动商用、工程和农用车辆(CAV)依赖于最新的半导体解决方案,以提供最大的功率密度、强大的热循环能力、实现超高性能与效率以及在长期运行中的更高可靠性和质量。

商用车辆
电动半挂卡车和长途巴士用于长距离运输人员和货物。市场上要满足此类车辆的要求,就必须尽快扩建充电基础设施,将其升级至兆瓦级。

工程车辆
在工地、内部仓库、工厂和船坞 等地点收集和运输材料的电动叉车、挖掘机、装载车和矿用卡车。此类车辆需要在连续振动和异常负载状态工作。因此需要使用高质量半导体,来保持长期的超高性能。

农用车辆
帮助培育、收获作物和畜养牲畜的电动拖拉机、运料车、收割机和喷灌机。此类车辆面临着恶劣的气候条件,需要使用可靠的半导体解决方案提供强大的功率热循环能力、更高的效率和超高的性能。
应用
Wolfspeed 碳化硅功率半导体可以解决每种电动商用、工程和农用车辆(CAV)集成功率电子系统的特殊需求。
点击交互式框图,查看各种功率系统的常见拓扑(和推荐产品)。
产品
点击交互式拓扑框图,选择适合您系统设计的产品。
特色参考设计
特色参考设计
特色参考设计 - Filter By
特色参考设计
产品SKU | 名称 | 在线购买 | 类型 | 拓扑 | 功率 | 分立器件/模块 | 器件 SKU | 设计者 | 浏览产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC | Flyback | 0.015kW | Discrete | Wolfspeed | |||||
AC to DC, DC to AC | Passive Rectifier and Three-Phase, 2-Level | 7.5kW | Module | Wolfspeed | |||||
AC to DC | Three-Phase, 2-Level | 22kW | Discrete | Wolfspeed | |||||
DC to DC | CLLC | 22kW | Discrete | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 25kW | Module | Wolfspeed | |||||
DC to DC | LLC (3 Phase) | 30kW | Discrete | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 200kW | Module | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 250kW | Module | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 300kW | Module | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Dual Three-Phase, 2-Level | 600kW | Module | Wolfspeed |