• English
  • 简体中文
  • 繁體中文
聯繫
View Cart

電動船和電動輪船

船舶應用半導體解決方案

從穿越內陸航道的載客渡輪到跨越海洋的貨船,許多海事運輸應用已開始採用全電動和混合動力推進系統。 

由 Wolfspeed 碳化矽驅動的模組化且耐用的推進系統

使用碳化矽元件、電動和混合動力電動船可克服功率密度、高濕度環境和高效率的技術挑戰。這些水上運輸工具因為減少 (或零) 排放、運作更安靜、系統更輕量、維護成本和總擁有成本較低而受益。

海事運輸工具產生最多
11%
全球運輸工具排放量
1-2%
水上運輸工具已電動化
電動船/電動輪船市場成長幅度
>12%
複合年均增長率 (CAGR),從 2023 至 2030 年
交通需求正在變動,預計
>10%
成長率,這是依全球人口計算在 2035 年之前達成的比率

電動船和電動輪船

短程、長程和休閒娛樂型海事應用皆歷經從石油和柴油驅動的內燃機,轉換成結合電池、氫燃料和再生能源資源驅動的電力系統。

短程

電動漁船、水上計程車、載客渡輪和其他港口船隻具有多種功能,短程航行且頻繁停靠碼頭以連接本地電網。

長途

電動貨船、輪船和油輪依賴氫燃料電池技術的長途能力,運送人員和產品穿越海洋。由再生能源來源供電的近海船舶充電站和浮標均支援這些海事應用。

休閒娛樂用

小型噴射快艇、潛水艇和遊艇作為常見汽油動力水上運輸工具的永續替代品,日漸受到歡迎。一些休閒娛樂用船舶採用太陽能板作為備用電源,並透過再生能源為船隻的電池充電。


應用

Wolfspeed 碳化矽半導體讓電動水上運輸工具中整合的電力電子系統能夠有新發展。

按一下互動式方塊圖以查看每個電力系統的常見拓撲 (和建議產品)。

IndustrialEmobility WaterApplications zhtw

產品

按一下互動式拓撲圖,為您的系統設計選取正確產品。

特色參考設計

特色參考設計

No filters selected, showing all 8 products

特色參考設計 - Filter By

特色參考設計

產品SKU
姓名
在線購買
類型
拓撲結構
功率
分離/模塊
封裝
元件 SKU
設計由
瀏覽產品
CRD-15DD17P
DC to DC
Flyback
0.015kW
Discrete
TO-263-7
C2M1000170J
Wolfspeed
AC to DC
Three-Phase, 2-Level
22kW
Discrete
TO-247-4
Wolfspeed
DC to DC
CLLC
22kW
Discrete
TO-247-4
Wolfspeed
DC to AC
Three-Phase, 2-Level
25kW
Module
FM
Wolfspeed
DC to AC
Three-Phase, 2-Level
200kW
Module
XM
Wolfspeed
DC to AC
Three-Phase, 2-Level
250kW
Module
XM
Wolfspeed
DC to AC
Three-Phase, 2-Level
300kW
Module
XM
Wolfspeed
DC to AC
Dual Three-Phase, 2-Level
600kW
Module
XM
Wolfspeed

End of Section

知識中心

查看全部
儲能系統

藉由 Wolfspeed SiC 的力量持續發光

繼續閱讀  案例分析

Support

技術支援功率應用論壇

Footer

Social Media

  • Facebook
版權 © 2025 Wolfspeed, Inc.