热泵与空调
Wolfspeed 碳化硅助力满足多种效率标准,可实现更小型、更轻量、更高效的热泵和空调。
碳化硅有助于只需进行非常少的重新设计来实现效率更高的热泵和空调。
如今,加热和冷却系统所消耗的能源占全球总能耗的 50% 以上。日益严格的效率标准(包括美国的 SEER 等级;欧洲、中东和非洲的 ESEER 和 SOP 等级;以及中国的 GB21455 标准)均旨在减少加热和冷却系统对电网及正在变暖的地球的影响。
通过 Wolfspeed 全面的 650 V、新款 750 V 和 1200 V MOSFET 产品组合,工程师在热泵和空调系统中使用碳化硅进行设计时拥有更高灵活性,可帮助其根据特定需求进行定制设计。
工程师能从多种封装类型中进行选择,设计可将系统整体效率提高 2.6% 或以上的定制解决方案,并满足严格的效率标准。与高速软特性 IGBT 相比,Wolfspeed 的 MOSFET 的导通损耗更低,开关损耗大幅降低,再加上经过优化的整体系统,可显著提高热泵和空调的性能,同时降低可闻噪声。
请浏览以下特色内容,了解有关 Wolfspeed 碳化硅器件如何显著改进这些系统的更多信息。
特色内容
业界领先的专用于热泵和空调的设计支持工具
Wolfspeed 提供行业领先的设计支持,包括 SpeedFit™ 设计仿真工具、工业电机驱动器应用参考设计以及新发布的 SpeedVal™ 套件三相模块化评 估平台,可在 2-30 kV 工业电机驱动器、热泵和空调应用场景实际工况下快速测试碳化硅器件。浏览我们的特色设计资源或了解所有设计支持工具。
针对热泵和空调的特色设计支持
用于工业低电压电机驱动的 Wolfspeed 碳化硅器件
Wolfspeed 产品凝聚多年丰富经验和专精技术,质量与创新的完美结合将帮助您的设计更上一层楼。
单相电机驱动系统
三相电机驱动系统
单向系统中的三相电机驱动
参考设计
参考设计
No filters selected, showing all 9 products
参考设计 - Filter By
参考设计
产品SKU | 名称 | 在线购买 | 类型 | 拓扑 | 功率 | 分立器件/模块 | 封装 | 器件 SKU | 设计者 | 浏览产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC to DC | Totem-Pole PFC | 3.6kW | Discrete | TOLL, TO-247-3 | Wolfspeed | |||||
AC to DC, DC to AC | Passive Rectifier and Three-Phase, 2-Level | 7.5kW | Module | FM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 11kW | Discrete | TO-247-4, TO-263-7 | Wolfspeed | |||||
AC to DC | Three-Phase, 2-Level | 22kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 25kW | Module | FM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 200kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 250kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 300kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Dual Three-Phase, 2-Level | 600kW | Module | XM | Wolfspeed |