熱泵與空調
Wolfspeed 碳化矽符合效率標準,同時實現更小型、更輕量、更高效的熱泵與空調。
碳化矽可提高熱泵與空調的效率,只需進行最少量的重新設計工作
現今加熱與冷卻系統消耗的能源佔全球總能源的 50% 以上。日益嚴格的效率標準,包括美國的 SEER 等級,歐洲、中東和非洲的 ESEER 與 SOP 等級,以及中國的 GB21455 標準,都旨在減少加熱與冷卻系統對我們的電網與地球暖化的影響。
Wolfspeed 的 650V、新款 750V 及 1200V MOSFET 完整產品組合可可在熱泵與空調系統中使用碳化矽進行設計時提供更大的靈活性,協助工程師配合其特定需求量身定制設計。
多種封裝類型可供選擇,打造整體系統效率提高 2.6% 以上,並符合嚴格效率標準的訂製解決方案。相較於高速軟切換 IGBT,Wolfspeed 的 MOSFET 導通損耗更低並能大幅減少切換損耗,結合最佳化整體系統,能夠顯著提高熱泵與空調的效能,同時減少聲頻噪聲。
請瀏覽下方的特色內容,詳細瞭解 Wolfspeed 碳化矽裝置如何顯著改善這些系統。
業界頂尖的熱泵與空調專用設計支援工具
Wolfspeed 提供業界頂尖的設計支援,包括 SpeedFit™ 設計模擬器、針對工業馬達驅動器應用的參考設計,以及新推出的 SpeedVal™ 套件 三相 SpeedVal™ 模組化評估平台,可在 2-30 kV 工業馬達驅動器、熱泵及空調應用的真實作業條件下快速測試 SiC 裝置。瀏覽我們的精選設計資源或探索所有設計支援工具。
熱泵與空調精選設計支援
用於熱泵和空調的 Wolfspeed 碳化矽組件
Wolfspeed 的產品代表了多年經驗和專業知識的巔峰,品質與創新相結合,有助於推動您的設計。
分離式碳化矽MOSFET
分離式碳化矽MOSFET
No filters selected, showing all 9 products
分離式碳化矽MOSFET - Filter By
分離式碳化矽MOSFET
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 世代 | 額定電流 | 柵極總電荷 | 輸出電容 | 總功耗 (P[[TOT]]) | 最大結溫 | 封裝 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 51 nC | 58 pF | 113.6 W | 150 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 30 A | 51 nC | 58 pF | 113.6 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 64 A | 61 nC | 94 pF | 272 W | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
650 V | 15 mΩ | Gen 3 | 120 A | 188 nC | 289 pF | 416 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 47 A | 61 nC | 101 pF | 147 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 36 A | 46 nC | 80 pF | 136 W | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
750 V | 60 mΩ | Gen 3 | 35 A | 52 nC | 69 pF | 126 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
750 V | 45 mΩ | Gen 3 | 42 A | 65 nC | 95 pF | 139 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
750 V | 25 mΩ | Gen 3 | 80 A | 119 nC | 158 pF | 262 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial |
章節結束
分離式碳化矽肖特基二極管
分離式碳化矽肖特基二極管
No filters selected, showing all 6 products
分離式碳化矽肖特基二極管 - Filter By
分離式碳化矽肖特基二極管
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 阻斷電壓 | 額定電流 | 世代 | 順向導通電壓(VF(典型值)) | 最大持續電流 (I[[F]]) | 總電容電荷 (Q[[C (typ)]]) | 封裝 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.5 V | 10 A | 52 nC per leg | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V | 16 A | 44 nC | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.27 V | 16 A | 29 nC | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 50 A | Gen 6 | 1.3 V | 50 A | 158 nC | TO-247-2 | Industrial | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 63 nC | TO-247-2 | Industrial | |||||
650 V | 30 A | Gen 6 | 1.35 V | 88 A | 98 nC | TO-247-2 | Industrial |
章節結束
功率模塊
功率模塊
No filters selected, showing all 37 products
功率模塊 - Filter By
功率模塊
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 封裝 | 配置 | 阻斷電壓 | 額定電流 | RDS(ON) 在 25°C | 世代 | 最大結溫 | 模組尺寸 | 認證 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 181 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 181 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 160 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 160 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 141 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 141 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 117 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 117 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 84 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 84 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 120 A | 13 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 300 A | 4.2 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 225 A | 8 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 48 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 48 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 37 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 37 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
GM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 50 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 50 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 56.7 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 300 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 400 A | 3.25 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB |
章節結束
參考設計
參考設計
No filters selected, showing all 9 products
參考設計 - Filter By
參考設計
產品SKU | 姓名 | 在線購買 | 類型 | 拓撲結構 | 功率 | 分離/模塊 | 封裝 | 元件 SKU | 設計由 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC to DC | Totem-Pole PFC | 3.6kW | Discrete | TOLL, TO-247-3 | Wolfspeed | |||||
AC to DC, DC to AC | Passive Rectifier and Three-Phase, 2-Level | 7.5kW | Module | FM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 11kW | Discrete | TO-247-4, TO-263-7 | Wolfspeed | |||||
AC to DC | Three-Phase, 2-Level | 22kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 25kW | Module | FM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 200kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 250kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 300kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Dual Three-Phase, 2-Level | 600kW | Module | XM | Wolfspeed |
章節結束
知識中心
快速測試 Wolfspeed 的碳化矽功率元件,設計更高效、更小型、更安靜的工業單相和三相馬達驅動系統,涵蓋工業低電壓馬達驅動、伺服驅動、熱泵與空調的壓縮機等。SpeedFit 提供了散熱器參數的具體選擇,使得您的模擬更加貼近於實際的條件和運行。