伺服驱动器
Wolfspeed 碳化硅助力满足多种效率标准,能够在不牺牲精度或功率的情况下提高散热性能。
使用 Wolfspeed 碳化硅设计嵌入式伺服驱动器
伺服驱动器用于以绝对的高精度执行大功率操作。使用 Wolfspeed 的碳化硅 (SiC) 设计系统,可打造出更小型、更高效且更精确的伺服驱动器,使其能够以更快的转速运行,而无需在机械齿轮上进行额外投资。通过使用碳化硅来重新设计伺服驱动器,还能将驱动器集成到电机内部,从而打造出紧凑型嵌入式驱动器,从而大幅减少所需电缆数量和电源柜体积,缩减占用的工厂地面空间,并降低整体系统成本。
通过 Wolfspeed 全面的 650 V、新款 750 V 和 1200 V MOSFET 产品组合以及功率模块,工程师在伺服驱动器中使用碳化硅进行设计时拥有更高灵活性,可帮助其根据特定需求进行定制设计。
工程师能从多种封装类型中进行选择,设计出可将系统整体效率提高 2.6% 或以上的定制解决方案。与高速软特性 IGBT 相比,Wolfspeed 的 MOSFET 的导通损耗更低,开关损耗大幅降低,再加上经过优化的整体系统,可显著提高伺服驱动器的性能,同时降低可闻噪声。

使用 25 kW FM3 三相逆变器快速评估您的设计

Wolfspeed 新推出的 25 kW FM3 三相逆变器参考设计方案针对工业电机驱动器进行设计,旨在为前期碳化硅设计工作提供全面支持。CRD25DA12N-FMC 作为一种简单的三相逆变器拓扑结构,可实现开包即用的快速性能评估。该参考设计具有通用功率级的灵活性,因此易于适应其他应用场景,从而成为评估或提高工业电机驱动器功率水平的理想解决方案。该设计采用 Wolfspeed 的 21 mΩ 六管集成 WolfPACK™ 模块,预先涂布了热界面材料 TIM,峰值效率超过 99.5%,功率密度为 5.7 kW/L, 能够在高达 100 kHz 的开关频率下输出 30 A 的 rms 电流。
使用 SpeedFit™ 设计仿真工具加速您的伺服驱动器系统设计过程
观看 Wolfspeed 的 Sidharth Gupta 演示如何使用 SpeedFit 设计仿真工具快速测试 Wolfspeed 的碳化硅功率器件,并设计更高效、更小型、更安静的伺服驱动器。SpeedFit 提供详尽的散热器参数供您选择,使您的仿真更接近实时条件和实施方案。
用于工业低电压电机驱动的 Wolfspeed 碳化硅器件
Wolfspeed 产品凝聚多年丰富经验和专精技术,质量与创新的完美结合将帮助您的设计更上一层楼。
单相电机驱动系统
三相电机驱动系统
单向系统中的三相电机驱动
参考设计
参考设计
参考设计 - Filter By
参考设计
产品SKU | 名称 | 在线购买 | 类型 | 拓扑 | 功率 | 分立器件/模块 | 封装 | 器件 SKU | 设计者 | 浏览产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC to DC | Totem-Pole PFC | 3.6kW | Discrete | TOLL, TO-247-3 | Wolfspeed | |||||
AC to DC, DC to AC | Passive Rectifier and Three-Phase, 2-Level | 7.5kW | Module | FM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 11kW | Discrete | TO-247-4, TO-263-7 | Wolfspeed | |||||
AC to DC | Three-Phase, 2-Level | 22kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 25kW | Module | FM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 200kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 250kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Three-Phase, 2-Level | 300kW | Module | XM | Wolfspeed | |||||
DC to AC | Dual Three-Phase, 2-Level | 600kW | Module | XM | Wolfspeed |