Skip to Main Content
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
联系
View Cart

工业电机

在成本相当的情况下,相比于其他任何硅解决方案,Wolfspeed 碳化硅功率器件功能工作频率更高、温度更低、能耗更低。

由 Wolfspeed 碳化硅驱动的工业电机符合前沿效率标准

每年,包括工业低电压电机驱动器、伺服驱动器、热泵和空调在内的工业电机所消耗的电量占全球总耗电量的 45% 以上。Wolfspeed 碳化硅 (SiC) 器件可将电机整体效率提高多达 2.6% 或更高,将系统整体损耗降低达 50%,并符合多种严格的效率标准,包括 IE4、SEER、欧洲、中东和非洲的 ESEER 和 SCOP 等级,以及中国的 GB21455 标准。此外,碳化硅还使系统设计人员能够集成驱动器和电机,从而设计出体积更小、重量更轻、复杂度更低的嵌入式工业驱动器。


工业电机应用

低电压电机驱动器

Stock image of multiple Industrial Low Voltage Motor Drives in action representing Wolfspeed's Silicon Carbide (SiC) parts being used in industrial low voltage motor drives designs.

通过在工业低电压电机驱动器中采用 Wolfspeed 全碳化硅解决方案,设计人员可可设计出达到 IE4 效率标准的驱动器,并将系统整体效率提高 2.6%。

了解更多

知识中心

查看所有
工业驱动

在低电压电机驱动中使用 Wolfspeed SiC 进行设计的优势 

Continue Reading  技术文章
技术支持功率应用在线讨论平台

Footer

Social Media

版权 © 2024 Wolfspeed, Inc.