工業馬達
在同樣成本之下,Wolfspeed 碳化矽功率元件相比任何矽解決方案功能工作頻率更高、溫度更低、且耗能更低。
由 Wolfspeed 碳化矽驅動的工業馬達可符合前沿效率標準
工業電動馬達,包括工業低電壓馬達驅動器、伺服驅動器、熱泵以及空調,合計共佔全球每年總電力消耗的 45% 以上。Wolfspeed 碳化矽 (SiC) 裝置可以將整體馬達效率提升達 2.6%,將整體系統損耗降低達 50%,並符合最嚴格的效率標準,包括 IE4、SEER;歐洲、中東和非洲的 ESEER 與 SCOP 等級;以及中國的 GB21455 標準。此外,碳化矽讓系統設計師能夠整合驅動器與馬達,設計出更小、更輕、更簡化的嵌入式工業驅動器。
特色內容
知識中心
Simplify, accelerate and de-risk the design process when designing industrial motor drives with silicon carbide and easily access IE4 and IE5 efficiency standards.