• English
  • 简体中文
  • 繁體中文
聯繫
View Cart
功率

Wolfspeed 推出 2300 V 碳化矽功率模組,協助清潔能源產業提升

Sep 09, 2024
  • Share On Facebook
  • Share On Line

Wolfspeed 推出創新性 2300 V 模組並採用 200 mm 碳化矽技術,為包括再生能源、儲能、高容量快速充電基礎設施在內的眾多應用帶來能源效率提升

Wolfspeed 宣布與地面電站逆變器知名製造商 EPC Power 達成合作

全球碳化矽技術領先企業 Wolfspeed, Inc. (美國紐約證券交易所上市代碼: WOLF) 於近日宣布推出最新 2300 V 無底板碳化矽模組。此碳化矽解決方案經過優化設計,可帶來效率、耐用性、可靠性、可擴展性的提升,將協助推動再生能源、儲能、高容量快速充電等領域的變革。這款 2300 V 無底板碳化矽模組針對 1500 V 直流鏈電壓應用開發,並採用了 Wolfspeed 最先進的 200 mm 碳化矽晶圓。

The 2300V baseplate-less silicon carbide power modules for 1500V DC Bus applications were developed and launched utilizing Wolfspeed’s state-of-the-art 200mm silicon carbide wafers.
Wolfspeed 2300 V 無底板碳化矽模組針對 1500 V 直流鏈電壓應用開發,並採用了 Wolfspeed 最先進的 200 mm 碳化矽晶圓。

Wolfspeed 同時宣布了與 EPC Power 公司達成合作。 EPC Power 公司是北美地面電站逆變器知名製造商。 EPC Power 將在其光伏與儲能係統中採用 Wolfspeed 模組,籍以實現可擴展性的高功率轉換系統和高性能控制與系統冗餘。

Wolfspeed 資深副總裁兼功率半導體總經理Jay Cameron 表示:「太陽能市場依舊是再生能源產業成長最快速的領域。身為碳化矽領先企業,我們致力於開發出合適的解決方案,開啟現代能源新時代的大門。能源效率、可靠性、可擴展性是我們客戶最重視的。包括 EPC Power 在內的客戶群充分認可 Wolfspeed 碳化矽帶來的巨大優勢。 」

EPC Power 公司總裁兼首席產品長Devin Dilley 表示:「碳化矽元件開啟了逆變器性能和可靠性跨越式發展的大門。我們致力於在新型'M' 逆變器中實現極高的可靠性、性能和安全性,同時與關鍵供應商達成深度商業合作關係。

隨著全球各地對於再生能源的投資不斷擴大,預計到 2032 年,太陽能的市場市值將達到 3,000 億美元 [1]。根據國際能源總署 IEA 的預測,2024 年至 2025 年將迎來自 2007 年以來最高的能源需求成長,這將進一步增強對高效、可靠的清潔能源的需求 [2]。 Wolfspeed 的碳化矽太陽能解決方案將有助於彌合這一關鍵差距,推動現代能源技術邁向新的發展階段,促進清潔能源製造業的優化和領先。

Wolfspeed 高級副總裁兼功率半導體總經理Jay Cameron 進一步表示:「該平台進一步證明了我們對於200 mm 碳化矽晶圓技術和製造的投資卓有成效。碳化矽在所有核心關鍵應用的潛能將繼續被各行業領導者們所認可。

領先業界開關性能

Wolfspeed 2300 V 模組將在提升系統效能的同時減少被動元件的數量。和類似的碳化矽模組相比,此模組的電壓餘裕增加了 15%、改善了動態性能且溫度穩定性一致性良好、可顯著縮小EMI 濾波器尺寸。和IGBT相比,Wolfspeed 方案的切換損耗可以降低 77%。針對 1500 V 應用,碳化矽元件的切換損耗可以降低2-3倍。

設計簡化提升市場可擴展性

和傳統電源匯流排解決方案相比,2300 V 碳化矽模組可使得設計者選用更低成本的印刷線路板來降低製造成本並且顯著縮短開發時間。此外,Wolfspeed 2300 V 模組將助推產業採用兩電平拓撲,與基於 IGBT 的三電平方案對比,可簡化系統設計並減少驅動器數量。 2300 V 模組的優勢可以讓系統方便採用模組化設計,更容易從千瓦級提升至兆瓦級。

更為長久的系統壽命和耐用性

Wolfspeed 2300 V 碳化矽模組將幫助客戶進一步提升系統的壽命和耐用性。 連續 1500 V 直流工作的 FIT 失效率得到改善。 和 2000 V 設計相比,2300 V產品的宇宙射線耐受力有更好的表現。 在兩電平工作中,2300 V 模組將減少整個系統潛在單點失效的數量。

如需瞭解 Wolfspeed 開創性 2.3 kV 模組技術相關技術規格的更多資訊,敬請瀏覽:

參考文獻

如需查看此新聞通稿的原稿內容,敬請瀏覽:

本譯文僅供參考,只有英文原稿才可以被視為權威資料來源。

需要資訊嗎?聯絡我們

Support

更多文章

Jan 29, 2025

Wolfspeed Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal Year 2025

閱覽更多

Footer

Social Media

  • Facebook
版權 © 2025 Wolfspeed, Inc.