• English
  • 简体中文
  • 繁體中文
联系
View Cart
功率模块

Wolfspeed 模块助力盛弘电能质量方案体积减小 50%,峰值效率提升至 99%

Jul 07, 2023

    Article

    碳化硅技术全球引领者 Wolfspeed 公司与深圳市盛弘电气股份有限公司开展成功合作。盛弘股份是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。Wolfspeed 将向盛弘股份供应 Wolfspeed WolfPACKTM 碳化硅功率模块,用于盛弘股份新一代电能质量解决方案的有源滤波器(Active Power Filter,简称APF)和静止无功发生器(Static Var Generator,简称 SVG)产品。

    盛弘股份致力于为不同供电场合、工业生产环境优化电能质量及电能质量智慧管理系统,提高电力能源的使用效率。盛弘股份电能质量解决方案针对公共基础设施、交通运输、数据中心、半导体、石油化工、高端制造行业的需求进行优化设计并被广泛采用,装机容量超千万安培。有源滤波器 APF 和静止无功发生器 SVG 是盛弘股份电能质量解决方案核心产品,最终实现完美电能质量。

    Side by side 3D vector image of the Active Power Filter (APF) and the Static Var Generator (SVG)

    盛弘股份电能质量事业部总经理赵龙腾表示:“为了满足对于具有更高效率、更高功率密度、更小体积和更轻重量的电能质量解决方案日益增长的需求,我们与 Wolfspeed 开展合作,在我们最新重磅推出的 P5 系列有源滤波器 APF和静止无功发生器 SVG中采用业界领先的 Wolfspeed WolfPACKTM 碳化硅功率模块。这是高功率碳化硅器件在有源滤波器 APF和静止无功发生器 SVG中的革新性应用,将显著提升我们电能质量解决方案的性能和市场竞争力。”

    3D vector image of Sinexcel's Active Power Filter (APF) and Static Var Generator (SVG). Both products are stacked and laid on their side.

    得益于 Wolfspeed WolfPACKTM 碳化硅功率模块所提供的更小导通电阻和更快开关频率,有效地降低了开关和导通过程中的损耗,将盛弘 P5 系列有源滤波器 APF和静止无功发生器 SVG的整机峰值工作效率提升至 99%。与以前基于硅 IGBT方案而效率仅为97% 的产品相比,实现了极大的突破,大幅降低了同容量机型的能耗。通过采用 Wolfspeed WolfPACKTM 碳化硅功率模块,盛弘 P5 系列有源滤波器 APF和静止无功发生器 SVG 达到了更高的功率密度,同时体积减小超50%,重量下降超40%,这将显著提升单柜容量并为客户节省占用的安装空间。Wolfspeed WolfPACKTM 碳化硅功率模块更高导热率的优势,实现更简单和更小的散热系统,进一步节省空间。所有这些优势,都将为客户实现节能并最大程度提高电能价值。

    Image of the Wolfspeed WolfPACK FM3 and GM3 Power Modules side by side

    Wolfspeed 中国区销售与市场副总裁张三岭先生表示:“在全球各地,Wolfspeed的碳化硅器件正在助力客户实现系统效率和性能的提升,推动着技术解决方案的不断进步。我们与盛弘股份的合作实现了碳化硅在电能质量领域的应用突破,显著提升了产品竞争力。”

    Wolfspeed® 是 Wolfspeed, Inc. 的注册商标。Wolfspeed WolfPACK™ 是 Wolfspeed, Inc. 的商标。

    技术支持功率应用在线讨论平台

    Support

    更多文章

    查看所有
    低电压工业驱动

    Wolfspeed 功率模块如何为三相工业低电压电机驱动带来变革

    继续阅读  技术文章

    Footer

    Social Media

    版权 © 2025 Wolfspeed, Inc.