功率模块
Wolfspeed 推出最新 SiC 功率模块,轻松实现系统可扩展性
Jan 18, 2022
Article
Wolfspeed WolfPACK SiC模块最新推出GM3系列产品,提供多种选择和可靠的功率模块。 采用氮化铝(AlN)陶瓷基板的 Wolfspeed WolfPACK GM3 模块,可在功率、开关频率和结温跨三个变量间进行扩展,为需要更大电流能力的系统提供解决方案。Wolfspeed WolfPACK SiC 模块简化了中高功率电源设计的系统布局、组装流程和热管理,可以很大程度上提高功率密度,同时最大限度降低设计复杂性。 通过此次在线研讨会,您可以了解到:行业标准无基板封装 Wolfspeed WolfPACK SiC GM3 模块的优点及配置,轻松实现中等功率系统的单元模块设计;PressFIT 技术为电力电子系统提供诸多优势,包括高可靠性、出色的电气和热特性以及简化安装;使用 Wolfspeed WolfPACK 模块设计资源及应用手册,进行高效、可靠的可扩展中等功率电源设计。