Skip to Main Content
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
联系
View Cart

产品

从启动到投产,我们的产品设计会考虑最关键的设计挑战。我们专注于助力客户打造拥有更高效率、更长使用寿命、更优成本结构并能够在严苛工作环境下发挥作用的系统。

功率器件

功率模块

我们的功率模块提供业界标准封装和碳化硅优化型封装,专为高电压的严苛环境而打造,能够提升系统级效率,同时缩小系统尺寸、减轻系统重量。

浏览模块

分立式 MOSFET

8 种业界标准封装尺寸适用于从 1 kW 到 60 kW 的功率范围,可助您灵活升级系统设计,推进从设计到成本的优化。

浏览分立式 MOSFET

分立式二极管

在功率整流器应用或任何需要防反向电流保护的电路中,使用超低压降肖特基二极管,可进一步降低导通损耗。

浏览分立式 MOSFET

裸芯片 MOSFET

开发可扩展的定制化解决方案,强化对封装开发的掌控,满足汽车与工业应用中对系统可靠性的严格要求。

浏览裸芯片 MOSFET

参考设计

备受欢迎的碳化硅基功率系统定制化蓝图可助您快速开启设计。

浏览参考设计

栅极驱动器板

您可使用配套栅极驱动器评估工具来充分发挥碳化硅的优势,满足系统要求。

浏览栅极驱动器板

评估套件

适合功率模块和分立式产品组合的丰富评估资源,助您简化评估阶段工作。

浏览评估套件

裸芯片二极管

我们采用混合式 PiN 肖特基 (MPS) 设计的裸芯片二极管,能够提升浪涌能力,为 650 V 或 1,200 V 系统扩展定制尺寸。

浏览裸芯片二极管

材料产品

N-型

碳化硅衬底
了解更多

Support

技术支持功率应用在线讨论平台

知识中心

查看所有
Powerful Perspectives

Ramped + Ready: Silicon Carbide Supply Rises to Meet Innovation Demand

Continue Reading  Thought Leadership

Footer

Social Media

版权 © 2025 Wolfspeed, Inc.