产品
产品
No filters selected, showing all 9 products
产品 - Filter By
产品
产品SKU | 在线购买 | 数据手册 | 认证 | 阻断电压 | 额定电流 | 总电容电荷 (QC (typ)) | 最高结点温度 | 代际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial | 1200 V | 10 A | 42 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1200 V | 15 A | 90 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1200 V | 20 A | 119 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1200 V | 5 A | 38 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1200 V | 50 A | 279 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1700 V | 5 A | 79 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1700 V | 10 A | 126 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1700 V | 25 A | 325 nC | 175 °C | Gen 6 | |||
Industrial | 1700 V | 50 A | 479 nC | 175 °C | Gen 6 |
章节结束
产品系列
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
- 合规
文件
Document Type | Document Name | Last Updated |
---|---|---|
用户指南 | 03/2023 | |
应用指南 | 02/2025 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 09/2022 | |
应用指南 | 02/2022 | |
应用指南 | 09/2015 | |
销售条款 | 12/2021 |