工业电动交通
陆地、天空、水路和铁路上所有类型交通工具的电气化。
碳化硅实现可持续交通运输
Wolfspeed 碳化硅技术的创新成果能够提供可靠、高效且具有成本效益的能量转换与输送。
交通运输产生的二氧化碳排放量约占全球总排放量的 20%,这主要是由于内燃机(ICE)交通工具燃烧柴油和汽油造成的。为了实现交通运输脱碳,各行各业正在拥抱电气化带来的优势:能源效率和零排放。
Wolfspeed 使用“工业电动交通”一词来描述陆地、天空、水路和铁路行业的各种应用,运行或正在转向由碳化硅所赋能的电动平台。
Wolfspeed 可靠高效的解决方案
更高的功率密度
更低的系统成本
长期的可靠性
工业电动交通应用
工业电动交通应用需要可靠且高效的解决方案,来管理苛刻环境条件下的高电压和大电流。相较于硅,碳化硅器件能够耐受更高的工作温度,可实现更高的开关频率、更大的功率密度,而这些都是大功率工业电动交通所必需。

空中交通
空中电气化应用包括电动垂直起降(eVTOL)、电动短距起降(eSTOL)、电动常规起降(eCTOL)、混合动力电动飞机(HEA)和多电飞机(MEA)。
碳化硅在工业电动交通应用中的定位?
除了用于纯电动汽车(BEV)的主逆变器和用于燃料电池电动汽车(FCEV)的燃料电池升压转换器外,碳化硅元件还可应用于多种不同的电力电子系统,进而使工业电动交通应用从中受益。
相较于内燃机交通工具,每个实现电气化的系统都可进一步减少机械部件的数量,从而可实现更高的效率、更轻的重量和更低的总拥有成本(TCO)。总体而言,在这些应用中,Wolfspeed 的碳化硅可提高功率、降低开关损耗、提升开关频率,并在系统级别上减少被动元件的尺寸大小。

工业电动交通功率系统
击穿电压在 650 V 至 3300 V 之间的系统可通过 Wolfspeed 的碳化硅器件受益,包括:
- 主逆变器
- 燃料电池升压转换器
- 电池管理系统(BMS)
- 辅助电源供应单元(PSU)
- 辅助驱动系统
- 泵和风扇执行器
- 车载充电机
- 可再生能源转换
- 高功率转换