Wolfspeed 提供 ECAD 符号、封装图和 3D 模型加快功率与射频系统设计的面市速度
Article
碳化硅(SiC)技术带来了更低导通损耗、更快开关频率、更高工作温度、更佳 稳健性和总体可靠性,因此在许多应用中迅速取代了传统硅(Si)元件。Wolfspeed 可为功率系统中迫切需要的 SiC 器件和射频系统中迫切需要的碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)器件提供可节省时间的设计支持工具。这些优势(如 Wolfspeed 的参考设计中所示)可改善效率、提高功率密度。将全新元件纳入 PCB 设计可能具有挑战性,但如果拥有随时可用的合适 ECAD 资源和工具(如 3D 模型、封装图和符号),便可加速开发时间并减少错误。
除了提供详细的参考设计、应用注释、模拟和 PLECS/LTSpice 模型(可点击此处访问 Wolfspeed 网站上的文档库查找)外,Wolfspeed 目前还提供跨多个平台的高质量 ECAD 模型,助力使用 SiC 和 GaN-on-SiC 进行系统设计和开发。工程师可通过该模型获取有关元件的准确详细信息,减少开发早期阶段出错的风险,同时还有助于优化电气和机械设计。
模型查找方式
可从 Wolfspeed 网站上直接下载针对最常见的设计工具创建的模型。探索 Wolfspeed 的文档库,免费获取采用 OrCAD、Altium、Eagle、KiCAD 和 3D 步进模型格式的 SiC 器件。可下载通用、非 CAD 特定 STEP 文件,并可将该文件快速导入大多数支持 3D 可视化和机械文件的 CAD 系统。轻松下载并整合到零件库中,以加快设计速度。

此外,也可在本地通过 Altium Designer 的“制造商零件搜索”工具以及 OrCAD 获取众多器件模型,从而无缝集成到您的设计中。
Altium 用户可使用“制造商零件搜索”工具或从 Wolfspeed 的文档库中下载 Altium 格式文件,将零件添加到设计中。下载的文件将为原理图和 PCB 库格式。如果您已打开 Altium,只需打开项目树中的库文件夹(原理图或 PCB),将新库拖放到 Altium 中即可。您可将 Wolfspeed 库移至项目库文档中,也可将符号复制/粘贴到您自己的库中。下面的截图利用 Wolfspeed C3M0032120J1 SiC MOSFET 演示了这一过程。

使用其他 ECAD 平台的工程师,可在 Ultra Librarian 网站上查找采用其他模型格式的 Wolfspeed SiC 和 GaN-on-SiC 器件。Ultra Librarian 允许用户查看器件模型预览,并针对所用的特定设计软件工具进行配置,如下所示。

3D 可视化和 STEP 模型
集成 STEP 模型随附具有该功能的 ECAD 平台 PCB 封装图,因此在转换到板布局之后,可轻松将零件可视化,从而为热管理和其他机械考量提供信息。

当元件本身需要额外机械元件(如散热片)接口时,在 Altium 中可视化 3D 模型同样非常有用。TO-247 封装通常需要板载散热片,与元件导热垫相连。下图所示的是导入 Altium 且与散热片元件相连并对齐的 Wolfspeed C3M0040120K。

OrCAD、KiCAD、Eagle 和其他类似 PCB CAD 软件在库管理和 3D 可视化方面具有相似功能。
参考设计为设计人员提供了良好的起点
除了单个元件外,Wolfspeed 还提供对完整参考设计的访问。这有助于加速开发时间,同时让设计人员充满信心,并降低了实现时的风险。在 Ultra Librarian 上,参考设计包括 BOM 和每个板级元件及其相关符号/模型(如可用)。以 CRD-06600DD065N 6.6 kw 高频 DC/DC 转换器为例,可对其快速查看和/或导入 OrCAD。

Wolfspeed KIT-CRD-3DD12P 升降压型评估 PCB 是评估板的一个示例,该板包括每个元件的详细信息及其相关模型/符号(可通过 Ultra Librarian 查找)。将这些参考项目导入 CAD 系统可为用户提供良好的开发起点,同时还可降低在符号和原理图创建过程中出错的风险。
Wolfspeed 设计支持工具和资源,例如 SpeedFit、模拟模型、白皮书、应用注释、参考设计以及现在推出的器件模型,可助力设计人员更快速、更高效地开发电子产品。通过访问高质量封装、符号和 3D 模型,工程师能够在设计中采用 Wolfspeed 业界领先的 SiC 和 GaN-on-SiC 器件,同时节省时间并降低出错的可能性。
了解关于 Wolfspeed Power 功率与射频的符号、封装图和 3D 模型的更多信息。