碳化硅助力打造更小型、更高效的大规模太阳能系统
工业和商业设施通常拥有宽阔、平坦的屋顶空间,这是安装大型太阳能系统来生产清洁且不昂贵的太阳能电力的理想场所。借助在太阳能逆变器中采用的 Wolfspeed 碳化硅,这些系统的功率密度能够提高 50%,电路拓扑结构也可得到简化,从而减少元件数量、提高可靠性并降低系统总成本,同时满足多种新出现的能效标准。
Wolfspeed 碳化硅器件可缩小系统尺寸、降低其重量并减少成本
三相太阳能逆变器
大型商业和工业太阳能系统中需要使用 15 kW 到 200 kW 以上的大功率三相太阳能逆变器,以将光伏电池板产生的直流电转换为可并网的交流电。大多数三相串式逆变器都使用分立功率半导体,其架构具有可扩展性和灵活性,可提供 408 V 三相交流输出和 500-1100 V 内部总线电压。WolfPACK™ 模块用于桥接分立器件和功率模块,并且能够以非常小的杂散电感提供高安培容量。
在三相逆变器中使用 Wolfspeed 碳化硅取代传统硅,可将功率密度提高 50%,并通过减少 组件数量和降低组装成本来打造更简单的电路拓扑结构,从而缩小逆变器的整体尺寸并降低系统总成本。采用 Wolfspeed 碳化硅技术后,逆变器的整体尺寸和重量都会大幅减小。一台 50 kW 硅逆变器平均重达 380 磅,而一台采用 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 和二极管的 60 kW 逆变器仅重 72 磅,并且体积也很小,一个人就能轻松将其搬运到安装地点。
与 IGBT+碳化硅 混合解决方案相比,在三相逆变器中使用 Wolfspeed 1200 V MOSFET和1200 V 肖特基二极管来打造完备的碳化硅解决方案,能够将总成本降低多达 30%,并显著提高 开关频率以及效率和功率密度。
适用于工业和商业太阳能系统的 MPPT 升压电路
商业和工业太阳能系统也可利用 MPPT 升压转换器形式的功率优化器来平滑电池板之间产生的可变电压,并为内部总线带来更高的电压。例如,通过在 60 kW 系统的 MPPT 升压电路中使用 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 和二极管,可将整体效率提高 1.8%,同时提高功率密度并降低整体系统成本。
在工业和商业 MPPT 升压转换器中采用 Wolfspeed 1200 V MOSFET 和 1200 V 肖特基二极管的全碳化硅解决方案可将功率密度 提高 1.1%,实现高达 99.49% 的效率。此外,Wolfspeed 的 1200 V MOSFET 和二极管具备业界最高的额定工作温度,是包括屋顶太阳能电池阵列在内的各种高温环境应用的理想之选。
使用SpeedFit 设计模拟器。模拟太阳能系统,
使用SpeedFit设计模拟器模拟太阳能MPPT升压转换器,了解如何在高温条件下实现太阳能系统的高效率和高功率密度。
Wolfspeed 碳化硅带来更可靠、更清洁的电力
即使在要求最为严苛的功率应用中,Wolfspeed 碳化硅也能保持令人难以置信的可靠性和效率。之所以如此,是因为 Wolfspeed 碳化硅产品可以带来以下好处:
面向工业和商业太阳能系统的特色产品
碳化硅功率模块
碳化硅功率模块
碳化硅功率模块 - Filter By
碳化硅功率模块
Product SKU | Buy Online | Request Sample | Data Sheet | CAD Model | Package | Configuration | Blocking Voltage | Current Rating | RDS(ON) at 25°C | Generation | Maximum Junction Temperature | Module Size | Qualification | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial |
分立式碳化硅MOSFET
分立式碳化硅MOSFET
分立式碳化硅MOSFET - Filter By
分立式碳化硅MOSFET
Product SKU | Buy Online | Request Sample | Data Sheet | CAD Model | Blocking Voltage | RDS(ON) at 25°C | Generation | Current Rating | Gate Charge Total | Output Capacitance | Total Power Dissipation (PTOT) | Maximum Junction Temperature | Package | Qualification | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 V | 1000 mΩ | Gen 2 | 5 A | 22 nC | 19 pF | 69 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | ||||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 | 63 A | 118 nC | 129 pF | 283 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 51 nC | 58 pF | 113.6 W | 150 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 66 A | 99 nC | 103 pF | 326 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial |
分立式碳化硅肖特基二极管
分立式碳化硅肖特基二极管
分立式碳化硅肖特基二极管 - Filter By
分立式碳化硅肖特基二极管
Product SKU | Buy Online | Request Sample | Data Sheet | CAD Model | Blocking Voltage | Current Rating | Generation | Forward Voltage(VF(type)) | Maximum Continuous Current (IF) | Total Capacitive Charge (QC (typ)) | Total Power Dissipation (PTOT) | Package | Qualification | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 99 nC | 246 W | TO-247-2 | Industrial | ||||||
1200 V | 30 A | Gen 4 | 1.5 V | 30 A | 152 nC | 441 W | TO-247-2 | Industrial | ||||||
1200 V | 40 A | Gen 4 | 1.5 V | 40 A | 167 nC | 667 W | TO-247-2 | Industrial |
参考设计
参考设计
参考设计 - Filter By
参考设计
Product SKU | Name | Buy Online | Type | Topology | Power | Discrete/Module | Package | Device SKU(s) | Designed By | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC | Flyback | 0.015kW | Discrete | TO-263-7 | Wolfspeed | |||||
AC to DC | Three-Phase, 2-Level | 22kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | |||||
DC to DC | Boost - Asynchronous | 60kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed |
Wolfspeed:碳化硅业界备受信任的品牌
Wolfspeed 是全球首家碳化硅材料和器件垂直整合供应商;
有此传承,我们成为了全球可再生能源系统设计工作者
值得信赖的合作伙伴。我们的工程师利用超过 10 万亿小时的经验
来帮助您开发可满足新兴效率标准的可再生能源解决方案,
并为您在市场上取得成功提供动力。