工業用與商業型太陽能系統
可提升可靠性並降低系統總成本,同時滿足新興的效率標準。
碳化矽可實現更小巧也更高效的大規模太陽能
工業與商業設施通常擁有廣闊且平坦的屋頂空間,正是安裝大規模太陽能系統的絕佳場所,可以產生乾淨且低廉的太陽能電力。這些系統受益於太陽能逆變器中的 Wolfspeed 碳化矽 (Silicon Carbide),來提高系統功率密度50% ,並具有更簡單的電路拓撲可降低元件數量並提高可靠性,同時降低系統總成本,並滿足新興的效率標準。
Wolfspeed SiC 裝置能減少系統尺寸、重量與成本

用 Wolfspeed 碳化矽取代三相逆變器中的傳統矽可以提高 50% 的功率密度,透過減少元件數量與組裝成本來創造更簡單的電路拓撲,並降低整體逆變器尺寸和總系統成本。使用 Wolfspeed 碳化矽時即可實現整體逆變器尺寸與重量的大幅降低。 矽 50 kW 逆變器的重量平均為 380 磅,而 Wolfspeed 碳化矽 MOSFET 與二極體 60 kW 逆變器的重量僅有 72 磅,而且尺寸小到一個人就可以將其搬運到安裝地點。

與 IGBT+SiC 混合式解決方案相比,在三相逆變器中使用 Wolfspeeds 1200 V MOSFET 與 1200 V 肖特基二極體創造完整的碳化矽解決方案可將總成本降低高達 30%,並大幅提高切換頻率、效率和功率密度。

在工業與商業 MPPT 升壓轉換器中採用 1200 V Wolfspeed MOSFET 和 1200 V 肖特基二極體的全 SiC 解決方案可將功率密度提高 1.1%,並實現 99.49% 的效率。 此外,Wolfspeed 的 1200 V MOSFET 與二極體可提供業界最高的額定運作溫度,使其成為高熱環境絕佳選擇,其應用包括屋頂上的太陽能陣列。
使用 Wolfspeed SiC 提高可靠性,給您 更乾淨的能源
Wolfspeed 碳化矽 在最即使苛刻嚴苛的電力應用中,仍具有令人難以置信的可靠性與效率。
工業用與商業型太陽能系統的特色產品
工業用與商業型太陽能系統利用太陽的能量為大型商業和工業設施提供動力。在這些系統中使用 Wolfspeed 碳化矽可提升能源效率、降低切換損耗,同時滿足新興的能源效率標準。
功率模塊
功率模塊
功率模塊 - Filter By
功率模塊
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 封裝 | 配置 | 阻斷電壓 | 額定電流 | RDS(ON) 在 25°C | 世代 | 最大結溫 | 模組尺寸 | 認證 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 x 33.8 mm | Industrial |
章節結束
分離式碳化矽MOSFET
分離式碳化矽MOSFET
分離式碳化矽MOSFET - Filter By
分離式碳化矽MOSFET
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 世代 | 額定電流 | 柵極總電荷 | 輸出電容 | 總功耗 (P[[TOT]]) | 最 大結溫 | 封裝 | 認證 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 66 A | 99 nC | 103 pF | 326 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 51 nC | 58 pF | 113.6 W | 150 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 | 63 A | 118 nC | 129 pF | 283 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
1700 V | 1000 mΩ | Gen 2 | 5 A | 22 nC | 19 pF | 69 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial |
章節結束
分離式碳化矽肖特基二極管
分離式碳化矽肖特基二極管
分離式碳化矽肖特基二極管 - Filter By
分離式碳化矽肖特基二極管
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 阻斷電壓 | 額定電流 | 世代 | 順向導通電壓(VF(典型值)) | 最大持續電流 (I[[F]]) | 總電容電荷 (Q[[C (typ)]]) | 總功耗 (P[[TOT]]) | 封裝 | 認證 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 99 nC | 246 W | TO-247-2 | Industrial | ||||||
1200 V | 30 A | Gen 4 | 1.5 V | 30 A | 152 nC | 441 W | TO-247-2 | Industrial | ||||||
1200 V | 40 A | Gen 4 | 1.5 V | 40 A | 167 nC | 667 W | TO-247-2 | Industrial |
章節結束
參考設計
參考設計
參考設計 - Filter By
參考設計
產品SKU | 姓名 | 在線購買 | 類型 | 拓撲結構 | 功率 | 分離/模塊 | 封裝 | 元件 SKU | 設計由 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC | Flyback | 0.015kW | Discrete | TO-263-7 | Wolfspeed | |||||
AC to DC | Three-Phase, 2-Level | 22kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed | |||||
DC to DC | Boost - Asynchronous | 60kW | Discrete | TO-247-4 | Wolfspeed |
章節結束

Wolfspeed:碳化矽領域值得信賴的品牌
Wolfspeed 為全球首家垂直整合碳化矽材料和設備的供應商;這項傳統讓我們成為了全球再生能源系統設計工程師值得信賴的合作夥伴。我們的工程師利用超過 10 兆小時的豐富經驗來協助您開發再生能源解決方案,滿足新興的效率標準,並成為您在市場取得成功的幕後推手。