户用和轻型商业太阳能系统
Wolfspeed 碳化硅正在实现更小型、更轻量且 更经济的户用太阳能系统。
碳化硅赋能全球家庭用电
每个家庭对能源的需求都是独一无二的。Wolfspeed 的碳化硅器件可助力打造更小型、更高效、更高功率密度的户用太阳能系统,这意味着如今的清洁能源比以往任何时候都更经济、更可靠、更具韧性,同时还能满足多种新出现的效率标准。

微型和单相逆变器
太阳能逆变器是户用太阳能系统中不可或缺的一部分,能够将光伏电池板产生的直流电转换为可并网的交流电。微型逆变器用于户用环境,可为功率小于7 kW 的系统中的 1-4 块太阳能电池板转换电力。单相组串式逆变器可连接 5-15 kW 系统中由 5-50 块太阳能电池板组成的大型太阳能电池阵列,非常适合大型户用和轻型商业应用场景。
在户用太阳能逆变器中使用 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET,可提高功率密度并降低开关损耗。例如,在一台 7 kW 的户用单相逆变器中使用 Wolfspeed 的650 V MOSFET取代传统 IGBT 后,逆变器效率提高 0.4%,功率密度显著增加(从 2.5 kW/L 提升至 3 kW/L),并且开关频率达到了惊人的 48 kHz,比使用硅器件时的开关频率高出整整 32 kHz。Wolfspeed 的C3M0045056K MOSFET是一款适用于单相系统的关键开关,具有在温度范围内出色的导通电阻特性,以及降低高达 30% 的峰值反向恢复电流。
适用于户用/轻型商业系统的组串式逆变器
通过在户用和轻型商用太阳能电池阵列中使用 MPPT 升压式转换器,可以利用电池板之间产生的可变电压,为内部总线带来稳定的更高电压。碳化硅肖特基二极管已被证明是充分提升 MPPT 升压电路性能的具有成本效益的解决方案。
即使在非常具有挑战性的设计中,也可以通过添加碳化硅 MOSFET 来提高效率。将 650 V 碳化硅 MOSFET 与 650 V 肖特基二极管相结合,可将 7 kW 户用系统模块的效率进一步提高 1.8%,而无需更改设计。
Wolfspeed 碳化硅带来更可靠、更清洁的电力
即使在要求最为严苛的功率应用中,Wolfspeed 碳化硅也能保持令人难以置信的可靠性和效率。之所以如此,是因为 Wolfspeed 碳化硅产品可以带来以下好处:
面向太阳能系统的 Wolfspeed 碳化硅组件
户用和轻型商业太阳能系统利用太阳能为家庭和小型企业提供电力。在这些系统中使用 Wolfspeed 碳化硅可提高能源效率、降低开关损耗并满足新兴的效率标准。
分立式碳化硅MOSFET
分立式碳化硅MOSFET
分立式碳化硅MOSFET - Filter By
分立式碳化硅MOSFET
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | 数据手册 | CAD模型 | 阻断电压 | 导通电阻 RDS(ON) @ 25°C | 代际 | 额定电流 | 总栅极电荷 | 输出电容 | 总功率损耗 (PTOT) | 最高结点温度 | 封装 | 认证 | 浏览产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 V | 25 mΩ | Gen 3 | 97 A | 112 nC | 178 pF | 326 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 49 A | 63 nC | 101 pF | 176 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 37 A | 46 nC | 80 pF | 150 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial |
End of Section
参考设计
参考设计
参考设计 - Filter By
参考设计
产品SKU | 名称 | 在线购买 | 类型 | 拓扑 | 功率 | 分立器件/模块 | 封装 | 器件 SKU | 设计者 | 浏览产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC | Flyback | 0.015kW | Discrete | TO-263-7 | Wolfspeed |
End of Section

Wolfspeed:碳化硅业界备 受信任的品牌
Wolfspeed 是全球首家碳化硅材料和器件垂直整合供应商;
有此传承,我们成为了全球可再生能源系统设计工作者
值得信赖的合作伙伴。我们的工程师利用超过 10 万亿小时的经验
来帮助您开发可满足新兴效率标准的可再生能源解决方案,
并为您在市场上取得成功提供动力。