住宅型與輕量商業型太陽能系統
Wolfspeed 碳化矽正在實現更小巧、更輕量和更實惠的住宅型太陽能系統。
碳化矽在為全球住家提供電力
每一個家庭所需電力都不同。Wolfspeed 的碳化矽元件讓更小、更高效且功率密集的住宅太陽能系統成為可能,意味著乾淨能源比以往更加經濟、可靠且有彈性,同時滿足新興的效率標準。

2.微 型逆變器
微型與單相逆變器
太陽能逆變器是住宅太陽能系統中不可或缺的一部分,可將太陽能光電板產生的直流電轉換為可併網的交流電。微型逆變器用於住宅環境中,為小於 7 kW 的系統中 1-4 個太陽能板轉換電力。單相串列式逆變 器可在 5-15 kW 的系統中連接由 5-50 個太陽能板組成的大型太陽能陣列,非常適合大型住宅與輕型商業應用。
在住宅太陽能逆變器中使用 Wolfspeed 碳化矽 MOSFET 可以創造更高的功率密度與更低的切換損耗。例如在7 kW 住宅單相逆變器中用 Wolfspeed 的 650 V MOSFET 取代傳統 IGBT 即可讓效率提高 0.4%,讓功率密度大福增加 (3 kW/L vs. 2.5 kW/L),並達到令人驚艷的 48 kHz 切換頻率,比使用矽高出整整 32 kHz。 Wolfspeed 的 C3M0045056K MOSFET 是單相系統的主要開關,可提供領先業界的導通電阻溫度性能以及最高可降低 30% 的峰值反向恢復電流。
用於住宅/輕型商業系統的串列逆變器
在住宅與輕型商業太陽能板陣列中使用 MPPT 升壓轉換器可擷取太陽能板之間產生的可變電壓,並為內部產生一穩定的更高電壓。碳化矽肖特基二極體是一種成熟的經濟高效方法,可將 MPPT 升壓電路效能提升最高。即便是在最具挑戰性的設計中,增加碳化矽 MOSFET 也可以提供更高效率。將 650 V 碳化矽 MOSFET 與 650 V 肖特基二極體加以結合則可將 7 kW 住宅系統塊的效率進一步提高至 1.8%,且無需變更設計。
使用 Wolfspeed SiC 提高可靠性,給您更乾淨的能源
Wolfspeed 碳化矽 在最即使嚴苛的電力應用中,仍具有令人難以置信的可靠性與效率。 這是因為 Wolfspeed 碳化矽具有以下特性:
用於太陽能系統的 Wolfspeed 碳化矽組件
住宅型和輕量商業型太陽能系統利用太陽的能量為家庭和小型企業提供動力。在這些系統中使用 Wolfspeed 碳化矽元件可提升能源效率、降低切換損耗,同時滿足新興的能源效率標準。
分離式碳化矽MOSFET
分離式碳化矽MOSFET
分離式碳化矽MOSFET - Filter By
分離式碳化矽MOSFET
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 世代 | 額定電流 | 柵極總電荷 | 輸出電容 | 總功耗 (P[[TOT]]) | 最大結溫 | 封裝 | 認證 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 V | 25 mΩ | Gen 3 | 97 A | 112 nC | 178 pF | 326 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 49 A | 63 nC | 101 pF | 176 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | ||||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 37 A | 46 nC | 80 pF | 150 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial |
End of Section
參考設計
參考設計
參考設計 - Filter By
參考設計
產品SKU | 姓名 | 在線購買 | 類型 | 拓撲結構 | 功率 | 分離/模塊 | 封裝 | 元件 SKU | 設計由 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC | Flyback | 0.015kW | Discrete | TO-263-7 | Wolfspeed |
End of Section

Wolfspeed:碳化矽領域值得信賴的品牌
Wolfspeed 為全球首家垂直整合碳化矽材料和設備的供應商;這項傳統讓我們成為了全球再生能源系統設計工程師值得信賴的合作夥伴。我們的工程師利用超過 10 兆小時的豐富經驗來協助您開發再生能源解決方案,滿足新興的效率標準,並成為您在市場取得成功的幕後推手。